Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3487 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32,5093 Kč - 32,5093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,3487 Kč - 7,3487 Kč | 500 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,4524 Kč - 12,4524 Kč | 290 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 450 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,289 Kč - 6,289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,8467 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,8947 Kč - 13,2194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,6834 Kč - 7,6834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,773 Kč - 5,773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,9583 Kč - 7,7252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,6917 Kč - 36,1163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | 4400 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,299 Kč - 12,299 Kč | 1500 Skladem |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,2871 Kč - 12,3688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,8526 Kč - 4,8526 Kč | 508 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,0043 Kč - 16,6915 Kč | 7500 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,5143 Kč - 19,4666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku