Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4643 Kč - 11,3229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,0739 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,773 Kč - 5,773 Kč | 200 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 23,6917 Kč - 37,3016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8985 Kč - 6,7909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,6198 Kč - 20,5403 Kč | 8000 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 20,6936 Kč - 31,5564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,6198 Kč - 20,5403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 22,8411 Kč - 35,9769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,1636 Kč - 23,0224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,819 Kč - 22,4507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | 350 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,9146 Kč - 9,9146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,53 Kč - 8,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,0658 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,8411 Kč - 35,9769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7173 Kč - 5,7173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,6198 Kč - 20,5403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,1636 Kč - 23,0224 Kč | 90 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku