Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10168677 | 12,9823 Kč - 24,6539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2431 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,3567 Kč - 9,3567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,1856 Kč - 21,2515 Kč | 300 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,8248 Kč - 4,8248 Kč | 476 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,8038 Kč - 7,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8009 Kč - 5,8009 Kč | 153 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,8248 Kč - 4,8248 Kč | 500 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,9244 Kč - 8,9244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16,7195 Kč - 20,0383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,907 Kč - 32,2815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,9766 Kč - 25,1699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,8271 Kč - 35,9629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,4844 Kč - 21,8929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku