Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0872 Kč - 13,0872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,0658 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,7922 Kč - 13,7922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,1346 Kč - 12,1346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 35,5446 Kč - 35,5446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,3487 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,289 Kč - 6,289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 300 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | 450 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 351,2211 Kč - 431,0814 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,3273 Kč - 40,1462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 37,0506 Kč - 41,3176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,8271 Kč - 35,9629 Kč | 100 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,5661 Kč - 18,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,8228 Kč - 8,6734 Kč | 14 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,2518 Kč - 50,4235 Kč | 99 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 28,1958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,869 Kč - 35,9909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 20,861 Kč - 32,8394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku