Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3311 Kč - 32,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,8947 Kč - 13,2194 Kč | 400 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,7216 Kč - 32,6302 Kč | 3443 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 37,2597 Kč - 41,5547 Kč | 200 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 28,1818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,7675 Kč - 43,8694 Kč | 70 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 12,0296 Kč - 12,0296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,5539 Kč - 6,5539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,3627 Kč - 7,3627 Kč | 320 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,1636 Kč - 23,0224 Kč | 400 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,7922 Kč - 13,7922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,3965 Kč - 5,3965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6843 Kč - 5,6843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,1636 Kč - 23,0224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,0296 Kč - 12,0296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,3965 Kč - 5,3965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 330 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,8628 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku