Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8228 Kč - 8,6734 Kč | 14 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,2518 Kč - 50,4235 Kč | 99 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,0779 Kč - 10,0818 Kč | 5400 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 198,7063 Kč - 243,8593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,4503 Kč - 9,3847 Kč | 980 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 192,6159 Kč - 236,4157 Kč | 80 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 22,8271 Kč - 35,9629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,7195 Kč - 26,3411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,2594 Kč - 35,5028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 28,1818 Kč | 150 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,3311 Kč - 32,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 236,8759 Kč - 290,7436 Kč | 30 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 36,7578 Kč - 40,9829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 33,5645 Kč - 48,011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 28,1818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,1217 Kč - 14,5999 Kč | 700 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 15,0043 Kč - 16,6915 Kč | 90 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 28,1958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,861 Kč - 32,8394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16,0222 Kč - 25,2675 Kč | 400 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku