Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2969 Kč - 9,2033 Kč | 55 Skladem | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 9,6914 Kč - 10,7791 Kč | 630 Skladem | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.398 in
 
10.1 mm
 
 | 
||
| 6,8467 Kč - 6,8467 Kč | 600 Skladem | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 27,4567 Kč - 39,2678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 10,1934 Kč - 10,1934 Kč | 1597 Skladem | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 11,8249 Kč - 11,8249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 10,9464 Kč - 12,1596 Kč | 847 Skladem | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 13,1217 Kč - 14,5999 Kč | 80 Skladem | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
||
| 30,3293 Kč - 43,3815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 15,3529 Kč - 24,1937 Kč | 300 Skladem | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 5,5917 Kč - 5,5917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 15,3529 Kč - 24,1937 Kč | 250 Skladem | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 12,815 Kč - 14,2513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | 350 Skladem | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M2.5
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 9,9146 Kč - 9,9146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M2.5
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 22,8411 Kč - 35,9769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 13,819 Kč - 22,4507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 4,3599 Kč - 4,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
šestihran
 
 | 
 
polyamid
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku