Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | 5900 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,4006 Kč - 21,1259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,773 Kč - 5,773 Kč | 430 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,5619 Kč - 8,5619 Kč | 150 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,0658 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,4006 Kč - 21,1259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,1516 Kč - 31,6262 Kč | 1500 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,4006 Kč - 21,1259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,7216 Kč - 32,6302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,7615 Kč - 37,4411 Kč | 100 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,8411 Kč - 35,9769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 42,3356 Kč - 63,8659 Kč | 80 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,1636 Kč - 23,0224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,53 Kč - 8,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,1636 Kč - 23,0224 Kč | 300 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,5822 Kč - 5,8232 Kč | 2200 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 16,5837 Kč - 27,3856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,5839 Kč - 24,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,5839 Kč - 24,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,4623 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku