Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0222 Kč - 25,2675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,7216 Kč - 32,6581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 36,7578 Kč - 40,9829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 28,1818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 33,5645 Kč - 48,011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,0222 Kč - 25,2675 Kč | 400 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,0222 Kč - 25,2675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,5204 Kč - 35,4888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 20,3311 Kč - 32,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,6836 Kč - 23,8591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,8489 Kč - 28,126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33,2019 Kč - 47,4812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 415,7703 Kč - 510,3004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 330,9318 Kč - 406,1765 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,3487 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,7852 Kč - 15,7852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 164,95 Kč - 202,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 330,9318 Kč - 406,1765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,3487 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,4761 Kč - 4,4761 Kč | 270 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku