Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4523 Kč - 5,4523 Kč | 7000 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 297,7438 Kč - 365,4166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 308,8158 Kč - 378,9708 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 369,6697 Kč - 453,7135 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 305,0926 Kč - 374,4806 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16,1008 Kč - 20,7104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
PPS
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 229,4992 Kč - 281,6937 Kč | 5 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10157749 | 11,3229 Kč - 11,3229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 11,3229 Kč - 11,3229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,4524 Kč - 12,4524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,9464 Kč - 12,1596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 493,7999 Kč - 606,0501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,1775 Kč - 21,4885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 266,3686 Kč - 326,9854 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 554,0863 Kč - 680,0194 Kč | 9 Skladem |
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 236,8759 Kč - 290,7436 Kč | 30 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 255,3105 Kč - 313,3895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 251,6292 Kč - 308,8576 Kč | 50 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 214,7459 Kč - 263,5517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku