Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Skladem

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 319
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Délka závitu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
7,0117 Kč - 8,1241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
7,3637 Kč - 8,5324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0 mm
M3
12.0 mm
7,1841 Kč - 8,3243 Kč 900 Skladem
ocel
7.0 mm
M3
8.0 mm
13,2861 Kč - 15,408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M3
20.0 mm
16,2401 Kč - 18,8058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M4
15.0 mm
11,2869 Kč - 13,0781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M3
12.0 mm
9,6165 Kč - 11,1654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
13,2861 Kč - 15,408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M3
20.0 mm
10,3436 Kč - 11,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M3
10.0 mm
6,8991 Kč - 7,9974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
10,9562 Kč - 12,7035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
7.0 mm
M3
8.0 mm
10,9146 Kč - 12,6482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
8.0 mm
M4
15.0 mm
7,088 Kč - 8,2144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0 mm
M3
10.0 mm
7,7336 Kč - 8,9699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
6.0 mm
M3
20.0 mm
12,3152 Kč - 14,2846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
7.0 mm
M3
12.0 mm
13,563 Kč - 15,7356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
9,7941 Kč - 11,36 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M3
8.0 mm
11,2869 Kč - 13,0781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M3
12.0 mm
13,0781 Kč - 15,1584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M4
8.0 mm
10,7711 Kč - 12,4748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
8.0 mm
M4
12.0 mm
  • z/ze 16
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530

Cenové rozmezí
8,1241 Kč - 7,0117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554

Cenové rozmezí
8,5324 Kč - 7,3637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371

Cenové rozmezí
8,3243 Kč - 7,1841 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10636657

Cenové rozmezí
15,408 Kč - 13,2861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

10635773

Cenové rozmezí
18,8058 Kč - 16,2401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462

Cenové rozmezí
13,0781 Kč - 11,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Cenové rozmezí
11,1654 Kč - 9,6165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10644607

Cenové rozmezí
15,408 Kč - 13,2861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 10.0 mm

10644546

Cenové rozmezí
11,9919 Kč - 10,3436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337523

Cenové rozmezí
7,9974 Kč - 6,8991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 8.0 mm

10635810

Cenové rozmezí
12,7035 Kč - 10,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

10634394

Cenové rozmezí
12,6482 Kč - 10,9146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 10.0 mm

10579718

Cenové rozmezí
8,2144 Kč - 7,088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10637418

Cenové rozmezí
8,9699 Kč - 7,7336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 12.0 mm

10639474

Cenové rozmezí
14,2846 Kč - 12,3152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337455

Cenové rozmezí
15,7356 Kč - 13,563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

10636664

Cenové rozmezí
11,36 Kč - 9,7941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10337486

Cenové rozmezí
13,0781 Kč - 11,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 8.0 mm

10644614

Cenové rozmezí
15,1584 Kč - 13,0781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 12.0 mm

10337615

Cenové rozmezí
12,4748 Kč - 10,7711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4