Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 22.2 mm

Tento samořezný šestihranný distanční sloupek se používá k oddělení komponentů v rámci sestavy.
Nové objednací číslo:

10372654

Staré objednací číslo:

35HSP220

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,441 Kč
5000 - 19999 2,1969 Kč
20000 + 1,9771 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 441,00 Kč

1000 x 2,441 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu #6
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Délka rozpěrky 22.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás