Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Produktová řada: SR2791
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vzdálenost mezi ploškami | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0359 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,492 Kč - 1,492 Kč | 1000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,5538 Kč - 1,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,5538 Kč - 1,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,308 Kč - 1,6148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,1134 Kč - 1,3744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1719 Kč - 1,4468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,533 Kč - 1,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3987 Kč - 0,4924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9489 Kč - 1,1714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,5538 Kč - 1,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,2512 Kč - 1,5449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6795 Kč - 0,8391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,6237 Kč - 2,0046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4138 Kč - 1,7456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,0832 Kč - 1,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,187 Kč - 1,4656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,1719 Kč - 1,4468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,5784 Kč - 0,7142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,308 Kč - 1,6148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku