Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
50.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
19.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
22.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
31.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
38.1 mm
500 Skladem
4.8 mm
9.5 mm
1800 Skladem
6.4 mm
#6
50.8 mm
400 Skladem
4.8 mm
#4
44.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
15.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
19.1 mm
1000 Skladem
6.4 mm
15.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
76.2 mm
400 Skladem
6.4 mm
31.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
12.7 mm
400 Skladem
4.8 mm
#4
38.1 mm
1000 Skladem
6.4 mm
#6
9.5 mm
1000 Skladem
6.4 mm
25.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
22.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
25.4 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky 6.4 mm 12.7 mm

10010471


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 9.5 mm 50.8 mm

10010556


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 6.4 mm 19.1 mm

10010495


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 4.8 mm 22.2 mm

10010419


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky 4.8 mm 9.5 mm

10010372


Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457


Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358


Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky 4.8 mm 19.1 mm

10010402


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 6.4 mm 15.9 mm

10010488


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC šedá světlá

10010563


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    76.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 6.4 mm 31.8 mm

10010433


Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    31.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 4.8 mm 12.7 mm

10010389


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341


Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky 6.4 mm 25.4 mm

10010518


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky 4.8 mm 25.4 mm

10010426


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0