Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Produktová řada: SR2791
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vzdálenost mezi ploškami | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2032 Kč - 2,2032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,3854 Kč - 3,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,9861 Kč - 6,9861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
2,6216 Kč - 10,5979 Kč | 400 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
8,4738 Kč - 8,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
2,4124 Kč - 2,4124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
10,305 Kč - 32,1282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
9,5519 Kč - 29,7576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,2062 Kč - 1,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,3227 Kč - 15,4505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
3,2491 Kč - 3,2491 Kč | 1800 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
3,514 Kč - 3,514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
10,0802 Kč - 10,0802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,9044 Kč - 3,9044 Kč | 20000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
14,0142 Kč - 43,6603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,1933 Kč - 3,1933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,4303 Kč - 12,2293 Kč | 400 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
2,51 Kč - 4,1554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku