Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,0359 Kč - 1,2787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
9.5 mm
0,3987 Kč - 0,4924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
#6
6.4 mm
1,3818 Kč - 1,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
22.2 mm
1,4138 Kč - 1,7456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M4
18.0 mm
1,0832 Kč - 1,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
9.5 mm
0,9489 Kč - 1,1714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
6.4 mm
0,5008 Kč - 0,6183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#2
7.1 mm
1,0359 Kč - 1,2787 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
#4
9.5 mm
1,2512 Kč - 1,5449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
15.9 mm
1,5179 Kč - 1,874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
1/4
5.6 mm
2,2973 Kč - 2,8361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
#6
28.6 mm
1,1719 Kč - 1,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
11.1 mm
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#6
19.1 mm
1,0359 Kč - 1,2787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
9.5 mm
1,0832 Kč - 1,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M4
10.0 mm
1,308 Kč - 1,6148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
15.9 mm
3,4077 Kč - 5,1115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
31.8 mm
1,6029 Kč - 1,9788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
12.7 mm
1,3818 Kč - 1,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
11.1 mm
1,2948 Kč - 1,5984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
19.1 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Cenové rozmezí
1,2787 Kč - 1,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 6.4 mm

10372647

Cenové rozmezí
0,4924 Kč - 0,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 22.2 mm

10372319

Cenové rozmezí
1,706 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 18.0 mm

10372777

Cenové rozmezí
1,7456 Kč - 1,4138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 9.5 mm

10372463

Cenové rozmezí
1,3372 Kč - 1,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 6.4 mm

10372197

Cenové rozmezí
1,1714 Kč - 0,9489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #2 7.1 mm

10372395

Cenové rozmezí
0,6183 Kč - 0,5008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 9.5 mm

10372159

Cenové rozmezí
1,2787 Kč - 1,0359 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 15.9 mm

10372326

Cenové rozmezí
1,5449 Kč - 1,2512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 8.0 mm 1/4 5.6 mm

10372623

Cenové rozmezí
1,874 Kč - 1,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 28.6 mm

10372661

Cenové rozmezí
2,8361 Kč - 2,2973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Cenové rozmezí
1,4468 Kč - 1,1719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #6 19.1 mm

10372524

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 9.5 mm

10372203

Cenové rozmezí
1,2787 Kč - 1,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 10.0 mm

10372746

Cenové rozmezí
1,3372 Kč - 1,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 15.9 mm

10372593

Cenové rozmezí
1,6148 Kč - 1,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Cenové rozmezí
5,1115 Kč - 3,4077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm 1/4 12.7 mm

10372685

Cenové rozmezí
1,9788 Kč - 1,6029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 11.1 mm

10372401

Cenové rozmezí
1,706 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 19.1 mm

10372227

Cenové rozmezí
1,5984 Kč - 1,2948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm