Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Produktová řada: SR2791
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vzdálenost mezi ploškami | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3818 Kč - 1,706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,7429 Kč - 3,3863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9923 Kč - 1,2252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5179 Kč - 1,874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 1,2948 Kč - 1,5984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5179 Kč - 1,874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9923 Kč - 1,2252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0832 Kč - 1,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,398 Kč - 0,4911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0832 Kč - 1,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9489 Kč - 1,1714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9489 Kč - 1,1714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0359 Kč - 1,2787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2079 Kč - 1,4911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6029 Kč - 1,9788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2626 Kč - 1,5588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1134 Kč - 1,3744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5538 Kč - 1,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3987 Kč - 0,4924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku