Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost vnějšího závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,0292 Kč - 34,0292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
35,7263 Kč - 35,7263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
52,6966 Kč - 52,6966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
41,7222 Kč - 41,7222 Kč | 68 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
25,6958 Kč - 37,0864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
70,9214 Kč - 70,9214 Kč | 600 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
52,3277 Kč - 52,3277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
51,2947 Kč - 68,1028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
22,5599 Kč - 22,5599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
23,124 Kč - 23,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
23,124 Kč - 23,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
20,9694 Kč - 20,9694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
81,1266 Kč - 81,1266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
26,6346 Kč - 26,6346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
32,5093 Kč - 32,5093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
34,0292 Kč - 34,0292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
37,1239 Kč - 37,1239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
35,564 Kč - 35,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
40,0795 Kč - 40,0795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
50,7339 Kč - 50,7339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku