Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
30,0505 Kč - 30,0505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
28,7257 Kč - 28,7257 Kč 1670 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,6229 Kč - 3,1598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
11.1 mm
32,2815 Kč - 32,2815 Kč 1000 Skladem
8.0 mm
15.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
34,0874 Kč - 34,0874 Kč 4200 Skladem
8.0 mm
20.0 mm
37,1239 Kč - 37,1239 Kč 1893 Skladem
8.0 mm
25.0 mm
40,1829 Kč - 53,4493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
10.0 mm
45.0 mm
16,7195 Kč - 26,3411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
21,5443 Kč - 33,941 Kč 4600 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
15,0601 Kč - 24,4726 Kč 9100 Skladem
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
52,3277 Kč - 52,3277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
52,6966 Kč - 52,6966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
10.0 mm
50.0 mm
55,5004 Kč - 55,5004 Kč 970 Skladem
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
51,3505 Kč - 86,1788 Kč 800 Skladem
8.0 mm
30.0 mm
17,2494 Kč - 27,1639 Kč 5200 Skladem
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
17,2494 Kč - 27,1639 Kč 6766 Skladem
8.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
133,5936 Kč - 133,5936 Kč 410 Skladem
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
40,8035 Kč - 40,8035 Kč 360 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
123,1311 Kč - 123,1311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Cenové rozmezí
30,0505 Kč - 30,0505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Cenové rozmezí
28,7257 Kč - 28,7257 Kč

Skladové zásoby
1670 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012369

Cenové rozmezí
3,1598 Kč - 2,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.1 mm
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Cenové rozmezí
32,2815 Kč - 32,2815 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161463

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 20.0 mm

10156445

Cenové rozmezí
34,0874 Kč - 34,0874 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 25.0 mm

10156469

Cenové rozmezí
37,1239 Kč - 37,1239 Kč

Skladové zásoby
1893 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 9.5 mm M5 45.0 mm

10156650

Cenové rozmezí
53,4493 Kč - 40,1829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Cenové rozmezí
26,3411 Kč - 16,7195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Cenové rozmezí
33,941 Kč - 21,5443 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Cenové rozmezí
24,4726 Kč - 15,0601 Kč

Skladové zásoby
9100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 12.7 mm M6 25.0 mm

10156704

Cenové rozmezí
52,3277 Kč - 52,3277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 9.5 mm M5 50.0 mm

10156681

Cenové rozmezí
52,6966 Kč - 52,6966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 12.7 mm M6 30.0 mm

10156735

Cenové rozmezí
55,5004 Kč - 55,5004 Kč

Skladové zásoby
970 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 30.0 mm

10156490

Cenové rozmezí
86,1788 Kč - 51,3505 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Cenové rozmezí
27,1639 Kč - 17,2494 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M4 15.0 mm

10131879

Cenové rozmezí
27,1639 Kč - 17,2494 Kč

Skladové zásoby
6766 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 45.0 mm

10156803

Cenové rozmezí
133,5936 Kč - 133,5936 Kč

Skladové zásoby
410 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Cenové rozmezí
40,8035 Kč - 40,8035 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Cenové rozmezí
123,1311 Kč - 123,1311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm