Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
81,1266 Kč - 81,1266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
32,5093 Kč - 32,5093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
26,6346 Kč - 26,6346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
22,5599 Kč - 22,5599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
52,3277 Kč - 52,3277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
67,8519 Kč - 67,8519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
34,0292 Kč - 34,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
35,3985 Kč - 35,3985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
55,5004 Kč - 55,5004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
34,0292 Kč - 34,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
54,497 Kč - 91,699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč 35 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč 105 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
52,6966 Kč - 52,6966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
10161548 23,124 Kč - 23,124 Kč 7900 Skladem
7.0 mm
10.0 mm
51,3505 Kč - 86,1788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 11.0 mm polyamid

10638903

Cenové rozmezí
81,1266 Kč - 81,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 15.0 mm polyamid

10156186

Cenové rozmezí
32,5093 Kč - 32,5093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
polyamid Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 11.0 mm

10314463

Cenové rozmezí
26,6346 Kč - 26,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 11.0 mm polyamid

10433508

Cenové rozmezí
22,5599 Kč - 22,5599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 12.0 mm polyamid

10161517

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 25.0 mm polyamid

10156728

Cenové rozmezí
52,3277 Kč - 52,3277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 50.0 mm polyamid

10156834

Cenové rozmezí
67,8519 Kč - 67,8519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 20.0 mm polyamid

10156292

Cenové rozmezí
34,0292 Kč - 34,0292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 20.0 mm polyamid

10156452

Cenové rozmezí
35,3985 Kč - 35,3985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 30.0 mm polyamid

10156759

Cenové rozmezí
55,5004 Kč - 55,5004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 20.0 mm polyamid

10156216

Cenové rozmezí
34,0292 Kč - 34,0292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 30.0 mm polyamid

10156506

Cenové rozmezí
91,699 Kč - 54,497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 8.0 mm polyamid

10161616

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 4.0 mm polyamid

10314500

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 10.0 mm polyamid

10161562

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
105 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 10.0 mm polyamid

10161487

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 6.0 mm polyamid

10314517

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M5 50.0 mm polyamid

10156698

Cenové rozmezí
52,6966 Kč - 52,6966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M3 10.0 mm

10161548

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M4 30.0 mm

10156490

Cenové rozmezí
86,1788 Kč - 51,3505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2