Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
23,124 Kč - 23,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
12.0 mm
30,0887 Kč - 33,4961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
35,4052 Kč - 35,4052 Kč 300 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
46,2272 Kč - 46,2272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
31,3333 Kč - 34,7497 Kč 10800 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
70,9214 Kč - 70,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
123,1311 Kč - 123,1311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
52,9546 Kč - 52,9546 Kč 50 Skladem
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
41,6142 Kč - 41,6142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
40,4374 Kč - 40,4374 Kč 10 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
38,8605 Kč - 38,8605 Kč 800 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
64,354 Kč - 107,9307 Kč 700 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
44,7575 Kč - 44,7575 Kč 100 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč 2380 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
133,5936 Kč - 133,5936 Kč 10 Skladem
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
83,1547 Kč - 83,1547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
70,5923 Kč - 117,8489 Kč 60 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M3 12.0 mm

10161579

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M2.5 15.0 mm

10156179

Cenové rozmezí
33,4961 Kč - 30,0887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Cenové rozmezí
35,4052 Kč - 35,4052 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Cenové rozmezí
46,2272 Kč - 46,2272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Cenové rozmezí
34,7497 Kč - 31,3333 Kč

Skladové zásoby
10800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Cenové rozmezí
70,9214 Kč - 70,9214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Cenové rozmezí
123,1311 Kč - 123,1311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Cenové rozmezí
52,9546 Kč - 52,9546 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M3 7.0 mm

10314524

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 18.0 mm

10156421

Cenové rozmezí
41,6142 Kč - 41,6142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Cenové rozmezí
40,4374 Kč - 40,4374 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Cenové rozmezí
38,8605 Kč - 38,8605 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Cenové rozmezí
107,9307 Kč - 64,354 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Cenové rozmezí
44,7575 Kč - 44,7575 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M3 10.0 mm

10161555

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
2380 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 45.0 mm

10156803

Cenové rozmezí
133,5936 Kč - 133,5936 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Cenové rozmezí
83,1547 Kč - 83,1547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 9.5 mm M5 45.0 mm

10156667

Cenové rozmezí
117,8489 Kč - 70,5923 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 8.0 mm

10161524

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M3 9.0 mm

10314548

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    9.0 mm