Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
32,5093 Kč - 32,5093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
35,564 Kč - 35,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
25,6958 Kč - 37,0864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
52,6966 Kč - 52,6966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč 105 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč 35 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
18,6674 Kč - 18,6674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
21,0626 Kč - 21,0626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
34,0292 Kč - 34,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
87,508 Kč - 87,508 Kč 8 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
67,8519 Kč - 67,8519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
40,0795 Kč - 40,0795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
37,1239 Kč - 37,1239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
34,0292 Kč - 34,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
70,9214 Kč - 70,9214 Kč 600 Skladem
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
61,6983 Kč - 61,6983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 15.0 mm polyamid

10156186

Cenové rozmezí
32,5093 Kč - 32,5093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 25.0 mm polyamid

10156230

Cenové rozmezí
35,564 Kč - 35,564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 30.0 mm polyamid

10156346

Cenové rozmezí
37,0864 Kč - 25,6958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M5 50.0 mm polyamid

10156698

Cenové rozmezí
52,6966 Kč - 52,6966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 10.0 mm polyamid

10161562

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
105 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 8.0 mm polyamid

10161616

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 6.0 mm polyamid

10314517

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 12.0 mm polyamid

10161517

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 4.0 mm polyamid

10429440

Cenové rozmezí
18,6674 Kč - 18,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 7.0 mm polyamid

10638910

Cenové rozmezí
21,0626 Kč - 21,0626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 4.0 mm polyamid

10314500

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 8.0 mm polyamid

10161531

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 20.0 mm polyamid

10156292

Cenové rozmezí
34,0292 Kč - 34,0292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M5 20.0 mm polyamid

10156605

Cenové rozmezí
87,508 Kč - 87,508 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 50.0 mm polyamid

10156834

Cenové rozmezí
67,8519 Kč - 67,8519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 40.0 mm polyamid

10156377

Cenové rozmezí
40,0795 Kč - 40,0795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 25.0 mm polyamid

10156483

Cenové rozmezí
37,1239 Kč - 37,1239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 20.0 mm polyamid

10156216

Cenové rozmezí
34,0292 Kč - 34,0292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 55.0 mm polyamid

10156858

Cenové rozmezí
70,9214 Kč - 70,9214 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 40.0 mm polyamid

10156780

Cenové rozmezí
61,6983 Kč - 61,6983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm