Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3227 Kč - 5,271 Kč | 3000 Skladem |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,3091 Kč - 2,4577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,8666 Kč - 5,9961 Kč | 4000 Skladem |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 8,5061 Kč | 9000 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,034 Kč - 6,2332 Kč | 4000 Skladem |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,267 Kč - 5,271 Kč | 1000 Skladem |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6872 Kč - 2,775 Kč | 3000 Skladem |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,9782 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,267 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,3227 Kč - 5,271 Kč | 4487 Skladem |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6635 Kč - 1,1437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,8806 Kč - 5,9961 Kč | 7050 Skladem |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,5877 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7759 Kč - 3,0842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,9025 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,6295 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku