Menu Vyhledávání

šestihran Rozpěrky M5 8.0 4.0 8.0 PEEK

Šestihranné distanční sloupky s vnitřním závitem jsou vyrobeny z PEEK a poskytují vynikající chemickou a tepelnou odolnost t (až do 260 °C) a. jsou samozhášivé Ideální do náročných podmínek.
Nové objednací číslo:

20767198

Staré objednací číslo:

20767198

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 8.0
l2 4.0
A/F 8.0
Barva béžová
Materiál PEEK
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace UL94 V-0
standardní UL
Tensile strength N 116N/mm²

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás