Šestihranné rozpěrky s vnitřním závitem jsou vyrobeny z PEEK a kedná se o přesné komponenty, které zajišťují bezpečné upevnění a přesné odsazení v elektrických a mechanických systémech. Mají vnitřní závity pro spolehlivé upevnění i v náročných podmínkách.
PEEK (polyether ether keton) má odolnost proti plameni, rozměrovou stabilitu a chemickou a tepelnou odolnost (až do 260 C). Má také vysoký poměr pevnosti k hmotnosti a malé vypouštění plynů, což zajišťuje konzistentní výkon tam, kde záleží i na malých odchylkách.
Tyto rozpěrky jsou vhodné pro elektrická zařízení v leteckém průmyslu, telekomunikacích a výrobě polovodičů. Ideální pro použití v konektorech, obvodech a pro zařízení vystavená náročným podmínkám. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0503
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 | l1 | A/F | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,4168 Kč - 63,7966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
||
| 57,8411 Kč - 64,2677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
||
| 93,3753 Kč - 103,7504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
10.0
|
25.0
|
7.0
|
||
| 63,3462 Kč - 70,3846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
9.0
|
18.0
|
6.0
|
||
| 54,90 Kč - 61,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
3.0
|
6.0
|
7.0
|
||
| 52,7884 Kč - 58,6537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
||
| 60,2652 Kč - 66,9613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.5
|
15.0
|
6.0
|
||
| 105,5237 Kč - 117,2485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
10.0
|
30.0
|
7.0
|
||
| 64,2816 Kč - 71,4239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
||
| 48,5653 Kč - 53,9615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
||
| 47,5096 Kč - 52,7884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
2.5
|
5.0
|
6.0
|
||
| 66,6641 Kč - 74,0713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
7.5
|
15.0
|
7.0
|
||
| 80,2384 Kč - 89,1537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 63,4624 Kč - 70,5137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
12.0
|
7.0
|
||
| 68,3442 Kč - 75,9379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
||
| 124,5806 Kč - 138,4231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
10.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 74,5072 Kč - 82,7858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
18.0
|
7.0
|
||
| 117,0532 Kč - 130,059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
10.0
|
35.0
|
7.0
|
||
| 111,9115 Kč - 124,3462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
||
| 84,5618 Kč - 93,9576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku