Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,2328 Kč - 8,3934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,9422 Kč - 3,2769 Kč | 100 Skladem |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
4,6295 Kč - 5,6475 Kč | 35 Skladem |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,3287 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,6494 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3,9742 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,7751 Kč - 4,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku