Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
6,4424 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
12.7 mm
6,3866 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
6.4 mm
6,8467 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
31.7 mm
5,5917 Kč - 10,2074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.4 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč 4487 Skladem
M3
3.2 mm
4,267 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.7 mm
2,3091 Kč - 2,4577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
14.3 mm
4,8806 Kč - 5,9961 Kč 50 Skladem
M3
6.4 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.0 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč 148 Skladem
M3
15.0 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0 mm
0,6635 Kč - 1,1437 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
19.1 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.8 mm
1,9801 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
22.2 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
19.1 mm
10175408 3,9184 Kč - 3,9184 Kč 1400 Skladem
M4
20.0 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.4 mm
4,8666 Kč - 5,9961 Kč 4000 Skladem
M3
15.9 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč 650 Skladem
M3
3.2 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící 12.7 mm polyamid

10109182

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 6.4 mm polyamid

10109144

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 31.7 mm polyamid

10110935

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 25.4 mm polyamid

10119976

Cenové rozmezí
10,2074 Kč - 5,5917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 3.2 mm polyamid

10017043

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
4487 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10017173

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 14.3 mm polyamid

10017180

Cenové rozmezí
2,4577 Kč - 2,3091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 6.4 mm polyamid přírodní

10010228

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.0 mm polyamid

10175255

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.0 mm polyamid

10175330

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.0 mm polyamid

10175316

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 20.0 mm polyamid

10175323

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 19.1 mm polyamid přírodní

10010198

Cenové rozmezí
1,1437 Kč - 0,6635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 4.8 mm polyamid přírodní

10010211

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 22.2 mm polyamid přírodní

10010181

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 19.1 mm polyamid přírodní

10010174

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 20.0 mm polyamid

10175408

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 6.4 mm polyamid

10017067

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 15.9 mm polyamid přírodní

10010167

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 3.2 mm polyamid přírodní

10010204

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm