Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,9025 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,9921 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,3091 Kč - 2,4577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
6,8885 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,9782 Kč - 6,1216 Kč | 100 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,5539 Kč - 8,0878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,9801 Kč - 3,2491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,267 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4,9921 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | 4000 Skladem |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | 4487 Skladem |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,8567 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,3052 Kč - 2,4538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,8806 Kč - 5,9961 Kč | 50 Skladem |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku