Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
3,9184 Kč - 3,9184 Kč 148 Skladem
M3
15.0 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.0 mm
4,3367 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
5,006 Kč - 9,1476 Kč 100 Skladem
M4
17.5 mm
6,4144 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
15.9 mm
6,4424 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
12.7 mm
4,253 Kč - 7,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.8 mm
4,9502 Kč - 9,036 Kč 7785 Skladem
M4
15.9 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.4 mm
4,6295 Kč - 5,6475 Kč 35 Skladem
M4
15.9 mm
4,8108 Kč - 8,799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
14.3 mm
5,8287 Kč - 10,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
28.6 mm
4,9224 Kč - 6,0519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
25.4 mm
6,9025 Kč - 8,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.4 mm
6,9025 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
22.2 mm
4,9921 Kč - 6,1216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
25.4 mm
4,9782 Kč - 6,1216 Kč 100 Skladem
M4 x 0.7
12.7 mm
4,5877 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
19.1 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.9 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící 15.0 mm polyamid

10175316

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 20.0 mm polyamid

10175323

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.0 mm polyamid

10175330

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 6.0 mm polyamid

10119839

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 17.5 mm polyamid

10119914

Cenové rozmezí
9,1476 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.9 mm UL94 V-0 polyamid přírodní

10109106

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 12.7 mm polyamid

10109182

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.8 mm polyamid

10119822

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.9 mm polyamid

10119907

Cenové rozmezí
9,036 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
7785 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Závitové rozpěrky s límcem 25.4 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108192

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 15.9 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10013700

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 14.3 mm polyamid

10119891

Cenové rozmezí
8,799 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 28.6 mm polyamid

10119983

Cenové rozmezí
10,6397 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Závitové rozpěrky s límcem 25.4 mm #6-32 Upevnění skrze vnitřní závit

10108246

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 25.4 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108208

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 22.2 mm polyamid

10016688

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 25.4 mm polyamid

10016695

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10016770

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 19.1 mm polyamid přírodní

10013786

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 15.9 mm polyamid

10017128

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm