Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,4443 Kč - 6,7909 Kč | 2400 Skladem |
|
#6
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | 1000 Skladem |
|
#8-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,6236 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,4842 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,7411 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
4,7411 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
2,8028 Kč - 4,6435 Kč | 20000 Skladem |
|
M4
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
2,2589 Kč - 3,7371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
5,2292 Kč - 9,5799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
6,9303 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
5,034 Kč - 6,2332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,8885 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,5539 Kč - 8,0878 Kč | 3000 Skladem |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,0618 Kč - 6,2332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,8607 Kč - 8,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,5678 Kč - 8,0878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku