Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,7551 Kč - 5,8567 Kč | 1000 Skladem |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,7551 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,034 Kč - 6,2332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,034 Kč - 6,2332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,7551 Kč - 5,8567 Kč | 4000 Skladem |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,6475 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,8149 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
6,4424 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,6295 Kč - 8,4225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4,6295 Kč - 5,6475 Kč | 9000 Skladem |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,6475 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
6,4144 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,8108 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#8-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 4000 Skladem |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,6674 Kč - 6,6933 Kč | 80 Skladem |
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,9224 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,8885 Kč - 8,52 Kč | 1000 Skladem |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,6853 Kč - 6,8327 Kč | 3000 Skladem |
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku