Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,5917 Kč - 10,2074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,6295 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,8467 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,6156 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
5,0618 Kč - 6,2332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
7,5718 Kč - 8,1715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,3866 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,5877 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,5459 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,3367 Kč - 7,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,006 Kč - 9,1476 Kč | 100 Skladem |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 1000 Skladem |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,4842 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,6295 Kč - 5,6475 Kč | 1960 Skladem |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,6615 Kč - 10,3329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
6,8467 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
5,4662 Kč - 9,9842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
6,9025 Kč - 8,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku