Šestihranné distanční rozprky s vnitřním a vnějším závitem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Šestihranný tvar zajišťuje pevný úchop při instalaci. Vnitřní a vnější závit umožňuje flexibilní stohování nebo spojování součástí, které zaručuje přesné zarovnání a odsazení.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRT0096
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2809 Kč - 42,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M4
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
1.4
 
 | 
||
| 34,2809 Kč - 42,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
1.0
 
 | 
||
| 56,2107 Kč - 70,3264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M5
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
35.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
1.6
 
 | 
||
| 34,2809 Kč - 42,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
1.6
 
 | 
||
| 31,7603 Kč - 39,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
1.0
 
 | 
||
| 27,4752 Kč - 34,2809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
1.0
 
 | 
||
| 54,6983 Kč - 68,3099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 48,3966 Kč - 60,4958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 32,2644 Kč - 40,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M5
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
1.6
 
 | 
||
| 44,1115 Kč - 55,2024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M5
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
1.6
 
 | 
||
| 75,1157 Kč - 94,0206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 51,9256 Kč - 65,033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M4
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
1.4
 
 | 
||
| 38,8181 Kč - 48,6487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 52,9338 Kč - 66,2933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 41,0867 Kč - 51,4214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 61,00 Kč - 76,376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 45,6239 Kč - 56,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M5
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
1.6
 
 | 
||
| 67,5537 Kč - 84,4421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
35.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku