Menu Vyhledávání

Rozpěrky stohovatelné - samojistící

Skladem

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.

Produktová řada: SR2765

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr těla Vnitřní průměr Tloušťka panelu A Délka rozpěrky Koupit
6,7909 Kč - 8,0254 Kč 100 Skladem
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
4,9384 Kč - 6,0811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
3,7372 Kč - 4,1523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
4,3044 Kč - 4,7828 Kč 13000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
2,51 Kč - 3,0259 Kč 1900 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
3,6207 Kč - 4,0229 Kč 1000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
2,4682 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
3,215 Kč - 3,5721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
3,4162 Kč - 3,7959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
6,375 Kč - 7,0833 Kč 14000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
4,9607 Kč - 5,5119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
6,6913 Kč - 7,4347 Kč 6000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
3,8182 Kč - 4,2425 Kč 14000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
3,1615 Kč - 3,5126 Kč 5000 Skladem
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
9,036 Kč - 9,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
7,5859 Kč - 8,4288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
7,279 Kč - 7,279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
2,4682 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
7,5839 Kč - 8,4265 Kč 8000 Skladem
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
  • z/ze 6
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 4.3 mm polyamid

10370278

Cenové rozmezí
8,0254 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.6 mm
Stohovatelná rozpěrka 3.2 mm 22.2 mm polyamid

10636701

Cenové rozmezí
6,0811 Kč - 4,9384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028636

Cenové rozmezí
4,1523 Kč - 3,7372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028650

Cenové rozmezí
4,7828 Kč - 4,3044 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 5.0 mm polyamid

10381670

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028704

Cenové rozmezí
4,0229 Kč - 3,6207 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 6.1 mm polyamid

10381694

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028667

Cenové rozmezí
3,5721 Kč - 3,215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028681

Cenové rozmezí
3,7959 Kč - 3,4162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028674

Cenové rozmezí
7,0833 Kč - 6,375 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10174340

Cenové rozmezí
5,5119 Kč - 4,9607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028742

Cenové rozmezí
7,4347 Kč - 6,6913 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky s límcem 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10028759

Cenové rozmezí
4,2425 Kč - 3,8182 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 6.1 mm polyamid

10381700

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028629

Cenové rozmezí
3,5126 Kč - 3,1615 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.8 mm 14.2 mm polyamid

10381762

Cenové rozmezí
9,036 Kč - 9,036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028612

Cenové rozmezí
8,4288 Kč - 7,5859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.1 mm 5.0 mm polyamid

10381687

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 7,279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 6.3 mm polyamid

10381717

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    4.6 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028605

Cenové rozmezí
8,4265 Kč - 7,5839 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm