Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9502 Kč - 6,8607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,9921 Kč - 6,9165 Kč | 750 Skladem |
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,0618 Kč - 7,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
21,4607 Kč - 32,7278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
19,8012 Kč - 38,7658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4901 Kč - 6,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,9371 Kč - 5,9371 Kč | 300 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,5279 Kč - 4,9084 Kč | 100 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
22,102 Kč - 33,6899 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
25,3093 Kč - 49,517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
20,0941 Kč - 30,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
20,875 Kč - 31,8493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
20,4287 Kč - 31,1521 Kč | 10000 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
27,8332 Kč - 49,0429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
18,4068 Kč - 28,1122 Kč | 80 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,769 Kč - 6,6794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
5,4662 Kč - 9,9424 Kč | 430 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
19,4805 Kč - 29,66 Kč | 498 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
22,1578 Kč - 33,7737 Kč | 30 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
18,8669 Kč - 28,8233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku