Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,0303 Kč - 28,3074 Kč | 55 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,0618 Kč - 7,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,9502 Kč - 6,8607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,5279 Kč - 4,9084 Kč | 100 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,4901 Kč - 6,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
25,3093 Kč - 49,517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
20,0941 Kč - 30,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
22,102 Kč - 33,6899 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
20,875 Kč - 31,8493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
27,8332 Kč - 49,0429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,9371 Kč - 5,9371 Kč | 300 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
25,9228 Kč - 37,0367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
45,6405 Kč - 99,4942 Kč | 300 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,016 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
20,7774 Kč - 31,682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
28,4468 Kč - 28,4468 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,3745 Kč - 5,3268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
18,8669 Kč - 28,8233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
18,2115 Kč - 28,7257 Kč | 88 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
9,5799 Kč - 15,5481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku