Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – kovové

Skladem

Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Povrchová úprava Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
17,6833 Kč - 21,8313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
7,1595 Kč - 8,8389 Kč 100 Skladem
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
11,6113 Kč - 14,335 Kč 700 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
7,6383 Kč - 9,43 Kč 50 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
9,301 Kč - 11,4827 Kč 7160 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
5,7418 Kč - 6,3797 Kč 5000 Skladem
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
13,871 Kč - 17,1247 Kč 15000 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
9,1057 Kč - 9,1057 Kč 19100 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
4,022 Kč - 4,9654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
12,606 Kč - 15,5629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
11,6486 Kč - 14,3811 Kč 7950 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
4,2155 Kč - 5,2043 Kč 230 Skladem
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
4,8215 Kč - 5,3571 Kč 36600 Skladem
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
6,0531 Kč - 6,7256 Kč 1050 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
13,9242 Kč - 17,1904 Kč 10600 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
22,0672 Kč - 27,2435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
24,0626 Kč - 29,7069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
7,9894 Kč - 9,8634 Kč 9300 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
5,5462 Kč - 6,1625 Kč 2250 Skladem
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
8,9948 Kč - 11,1047 Kč 200 Skladem
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm mosaz

20125257

Cenové rozmezí
21,8313 Kč - 17,6833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm mosaz

20125196

Cenové rozmezí
8,8389 Kč - 7,1595 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415290000
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm mosaz

20125295

Cenové rozmezí
14,335 Kč - 11,6113 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm mosaz

20125233

Cenové rozmezí
9,43 Kč - 7,6383 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm mosaz

20125288

Cenové rozmezí
11,4827 Kč - 9,301 Kč

Skladové zásoby
7160 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm mosaz

20070977

Cenové rozmezí
6,3797 Kč - 5,7418 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 10.0 mm mosaz

20071141

Cenové rozmezí
17,1247 Kč - 13,871 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm mosaz

20125271

Cenové rozmezí
9,1057 Kč - 9,1057 Kč

Skladové zásoby
19100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm mosaz

20125165

Cenové rozmezí
4,9654 Kč - 4,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm mosaz

20125202

Cenové rozmezí
15,5629 Kč - 12,606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm mosaz

20125301

Cenové rozmezí
14,3811 Kč - 11,6486 Kč

Skladové zásoby
7950 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm mosaz

20125158

Cenové rozmezí
5,2043 Kč - 4,2155 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm mosaz

20125172

Cenové rozmezí
5,3571 Kč - 4,8215 Kč

Skladové zásoby
36600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415290000
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm mosaz

20125226

Cenové rozmezí
6,7256 Kč - 6,0531 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm mosaz

20125240

Cenové rozmezí
17,1904 Kč - 13,9242 Kč

Skladové zásoby
10600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm mosaz

20125318

Cenové rozmezí
27,2435 Kč - 22,0672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm mosaz

20125325

Cenové rozmezí
29,7069 Kč - 24,0626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm mosaz

20071127

Cenové rozmezí
9,8634 Kč - 7,9894 Kč

Skladové zásoby
9300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm mosaz

20070960

Cenové rozmezí
6,1625 Kč - 5,5462 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm mosaz

20070908

Cenové rozmezí
11,1047 Kč - 8,9948 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415390000