Menu Vyhledávání

Rozpěrky 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm acetal (POM)

Tyto válcové rozpěrky bez závitu slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Třída ohnivzdornosti UL94 HB.
Nové objednací číslo:

10043486

Staré objednací číslo:

005295000005

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,2351 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 235,10 Kč

1000 x 3,2351 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 25.0 mm
Vnitřní průměr 3.1 mm
Vnější průměr 5.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás