Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3692 Kč - 7,5864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 4,63 Kč - 14,7265 Kč | 40 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 5,187 Kč - 6,4038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,88 Kč - 2,3211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 2,1261 Kč - 2,6247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 1,7588 Kč - 2,1714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,2422 Kč - 6,4717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 1,9598 Kč - 2,4195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 1,4497 Kč - 1,79 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 2,2473 Kč - 7,1624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 5,6049 Kč - 17,8504 Kč | 400 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 2,1152 Kč - 2,6113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,5441 Kč - 3,1409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 4,2021 Kč - 5,1877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4383 Kč - 3,0105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3231 Kč - 1,6334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 2,7347 Kč - 4,1021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,6559 Kč - 2,0443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10204993 | 4,5624 Kč - 14,5778 Kč | 2600 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
|
| 2,5587 Kč - 8,1814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku