Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,5915 Kč - 1,965 Kč | 900 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2569 Kč - 1,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,6494 Kč - 3,6674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | 4000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,1833 Kč - 1,4609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1605 Kč - 1,4329 Kč | 172 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1323 Kč - 1,3979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1927 Kč - 1,4725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2948 Kč - 1,5984 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,4504 Kč - 3,6689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3573 Kč - 1,6755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku