Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náš sortiment rozpěrek z polystyrenu (PS) je vyráběn v bílé nebo černé barvě a v různých velikostech. Dobře izoluje teplo a elektřinu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2996 Kč - 1,2996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 2,8028 Kč | 81150 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,3984 Kč - 3,3467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9383 Kč - 2,7052 Kč | 100 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,4456 Kč - 1,4456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,5757 Kč - 1,5757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,5658 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,9184 Kč - 5,4383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,4263 Kč - 3,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 2,8028 Kč | 500 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,5378 Kč - 3,5419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,9801 Kč - 2,761 Kč | 1995 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,9283 Kč - 4,0857 Kč | 64000 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,4351 Kč - 3,401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,3984 Kč - 3,3467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,496 Kč - 3,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,1613 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,4263 Kč - 3,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 460 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 50 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku