Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z PVC

Skladem

Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.

Produktová řada: SR2788

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
4,6585 Kč - 4,6585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč 2000 Skladem
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
2,3287 Kč - 2,3287 Kč 313 Skladem
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
1,4698 Kč - 1,4698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
2,1475 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
6.4 mm
38.1 mm
2,0602 Kč - 2,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
9.5 mm
3.2 mm
2,3212 Kč - 2,4698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
5,1454 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 1000 Skladem
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
34,291 Kč - 34,291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9,4847 Kč - 9,4847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,8794 Kč - 2,8794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
2,8586 Kč - 2,8586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
7,4464 Kč - 7,4464 Kč 100 Skladem
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
3,2048 Kč - 3,3373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.1 mm
12.7 mm
4.8 mm
4,2391 Kč - 4,2391 Kč 17 Skladem
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
2,6545 Kč - 2,6545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
6,9583 Kč - 6,9583 Kč 200 Skladem
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
3,1096 Kč - 3,1096 Kč 630 Skladem
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
3,8068 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
  • z/ze 6
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Cenové rozmezí
4,6585 Kč - 4,6585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

10029008

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm CPVC

10028957

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
313 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Cenové rozmezí
1,4698 Kč - 1,4698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

10029343

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10028940

Cenové rozmezí
2,0602 Kč - 2,0602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Cenové rozmezí
2,4698 Kč - 2,3212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 38.1 mm CPVC

10028926

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

10174357

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10028803

Cenové rozmezí
34,291 Kč - 34,291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029114

Cenové rozmezí
9,4847 Kč - 9,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Cenové rozmezí
2,8794 Kč - 2,8794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.8 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm CPVC

10029046

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

10029039

Cenové rozmezí
7,4464 Kč - 7,4464 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10029077

Cenové rozmezí
3,3373 Kč - 3,2048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

10029107

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10029084

Cenové rozmezí
2,6545 Kč - 2,6545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

10029015

Cenové rozmezí
6,9583 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    31.8 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm CPVC

10029053

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
630 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 19.1 mm CPVC

10029091

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá