Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.
Produktová řada: SR2788
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029138 | 1,1671 Kč - 1,1671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,7236 Kč - 1,2857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,757 Kč - 1,757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0332 Kč - 1,0332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,693 Kč - 1,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,4698 Kč - 1,4698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 11,7669 Kč - 12,2488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,7309 Kč - 2,9036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,4658 Kč - 2,6224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,6104 Kč - 1,6104 Kč | 2040 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,0883 Kč - 3,2168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,755 Kč - 2,9277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,6585 Kč - 4,6585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3292 Kč - 2,3292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 8,2328 Kč - 8,5541 Kč | 500 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 4,538 Kč - 4,538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,8633 Kč - 5,8633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,8593 Kč - 4,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,0602 Kč - 3,0602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku