Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z PVC

Skladem

Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.

Produktová řada: SR2788

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
34,291 Kč - 34,291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9,4847 Kč - 9,4847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 6
Rozpěrky 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10028803

Cenové rozmezí
34,291 Kč - 34,291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029114

Cenové rozmezí
9,4847 Kč - 9,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0