Menu Vyhledávání

Rozpěrky – válcové – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Produktová řada: SR2797

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 177
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka vnitřního závitu Průměr těla Provedení Délka rozpěrky Koupit
30,8173 Kč - 32,1306 Kč 400 Skladem
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
31,8278 Kč - 31,8278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
33,591 Kč - 33,591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
156,625 Kč - 156,625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
25,4776 Kč - 26,5218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
30.0 mm
24,9953 Kč - 26,0459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
33,9251 Kč - 33,9251 Kč 9300 Skladem
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
38,9716 Kč - 38,9716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
30.0 mm
41,7075 Kč - 41,7075 Kč 42 Skladem
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
101,3354 Kč - 101,3354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
55.0 mm
38,9716 Kč - 38,9716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
41,7075 Kč - 41,7075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
33,9102 Kč - 33,9102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
151,0026 Kč - 151,0026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
84,4851 Kč - 86,2361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
22,6777 Kč - 25,9456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
24,4262 Kč - 25,4331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
27,7969 Kč - 28,9351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
33,9102 Kč - 33,9102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
35,9013 Kč - 35,9013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
  • z/ze 9
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 18.0 mm polyamid

10176474

Cenové rozmezí
32,1306 Kč - 30,8173 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 30.0 mm polyamid

10176375

Cenové rozmezí
31,8278 Kč - 31,8278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 25.0 mm polyamid

10176528

Cenové rozmezí
33,591 Kč - 33,591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Cenové rozmezí
156,625 Kč - 156,625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Cenové rozmezí
26,5218 Kč - 25,4776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Cenové rozmezí
26,0459 Kč - 24,9953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Cenové rozmezí
33,9251 Kč - 33,9251 Kč

Skladové zásoby
9300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 9.5 mm M4 30.0 mm

10176740

Cenové rozmezí
38,9716 Kč - 38,9716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 9.5 mm M5 45.0 mm

10176979

Cenové rozmezí
41,7075 Kč - 41,7075 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 12.7 mm M6 55.0 mm

10177174

Cenové rozmezí
101,3354 Kč - 101,3354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    12.7 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M4 30.0 mm polyamid

10176757

Cenové rozmezí
38,9716 Kč - 38,9716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M5 45.0 mm polyamid

10176986

Cenové rozmezí
41,7075 Kč - 41,7075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 40.0 mm polyamid

10176399

Cenové rozmezí
33,9102 Kč - 33,9102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M2.5 20.0 mm polyamid 6.6

10321942

Cenové rozmezí
151,0026 Kč - 151,0026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 25.0 mm polyamid 6.6

10176146

Cenové rozmezí
86,2361 Kč - 84,4851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 15.0 mm polyamid

10176085

Cenové rozmezí
25,9456 Kč - 22,6777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 18.0 mm polyamid

10176092

Cenové rozmezí
25,4331 Kč - 24,4262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 45.0 mm polyamid

10176238

Cenové rozmezí
28,9351 Kč - 27,7969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 45.0 mm polyamid

10176429

Cenové rozmezí
33,9102 Kč - 33,9102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 30.0 mm polyamid

10176559

Cenové rozmezí
35,9013 Kč - 35,9013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm