Menu Vyhledávání

Rozpěrky – válcové – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Produktová řada: SR2797

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 177
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vnitřního závitu Průměr těla Provedení Kompatibilní velikosti závitu Vnitřní délka závitu A Délka rozpěrky Koupit
21,8873 Kč - 22,811 Kč 1300 Skladem
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
26,8574 Kč - 26,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
25,6254 Kč - 25,6254 Kč 44 Skladem
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
26,8574 Kč - 26,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
25,6254 Kč - 25,6254 Kč 100 Skladem
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
26,9448 Kč - 28,0498 Kč 600 Skladem
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
22,0574 Kč - 22,9923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
152,0631 Kč - 152,0631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
25.0 mm
22,5674 Kč - 23,5023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
32,6205 Kč - 32,6205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
40.0 mm
24,2673 Kč - 25,2873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
37,0987 Kč - 37,0987 Kč 100 Skladem
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
45.0 mm
28,8939 Kč - 28,8939 Kč 84 Skladem
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
18.0 mm
32,6126 Kč - 32,6126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
18.0 mm
32,9225 Kč - 32,9225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
27,5684 Kč - 27,5684 Kč 77 Skladem
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
57,3745 Kč - 59,9245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
18.0 mm
25,379 Kč - 25,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
10.0 mm
24,7356 Kč - 25,7493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
30.0 mm
28,9905 Kč - 28,9905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
15.0 mm
  • z/ze 9
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Cenové rozmezí
22,811 Kč - 21,8873 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Cenové rozmezí
26,8574 Kč - 26,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Cenové rozmezí
25,6254 Kč - 25,6254 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Cenové rozmezí
26,8574 Kč - 26,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Cenové rozmezí
25,6254 Kč - 25,6254 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 45.0 mm

10176221

Cenové rozmezí
28,0498 Kč - 26,9448 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M2.5 10.0 mm

10175835

Cenové rozmezí
22,9923 Kč - 22,0574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Cenové rozmezí
152,0631 Kč - 152,0631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Cenové rozmezí
23,5023 Kč - 22,5674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Cenové rozmezí
32,6205 Kč - 32,6205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Cenové rozmezí
25,2873 Kč - 24,2673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Cenové rozmezí
37,0987 Kč - 37,0987 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 18.0 mm

10176306

Cenové rozmezí
28,8939 Kč - 28,8939 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 18.0 mm

10176467

Cenové rozmezí
32,6126 Kč - 32,6126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Cenové rozmezí
32,9225 Kč - 32,9225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Cenové rozmezí
27,5684 Kč - 27,5684 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 9.5 mm M4 18.0 mm

10176665

Cenové rozmezí
59,9245 Kč - 57,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Cenové rozmezí
25,379 Kč - 25,379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Cenové rozmezí
25,7493 Kč - 24,7356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 15.0 mm

10176443

Cenové rozmezí
28,9905 Kč - 28,9905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm