Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Produktová řada: SR2797
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vnitřního závitu | Průměr těla | Provedení | Kompatibilní velikosti závitu | Vnitřní délka závitu A | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,8873 Kč - 22,811 Kč | 1300 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,8574 Kč - 26,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 25,6254 Kč - 25,6254 Kč | 44 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 26,8574 Kč - 26,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 25,6254 Kč - 25,6254 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,9448 Kč - 28,0498 Kč | 600 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 22,0574 Kč - 22,9923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 152,0631 Kč - 152,0631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,5674 Kč - 23,5023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 32,6205 Kč - 32,6205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,2673 Kč - 25,2873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,0987 Kč - 37,0987 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 28,8939 Kč - 28,8939 Kč | 84 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 32,6126 Kč - 32,6126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 32,9225 Kč - 32,9225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 27,5684 Kč - 27,5684 Kč | 77 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 57,3745 Kč - 59,9245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,379 Kč - 25,379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 24,7356 Kč - 25,7493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,9905 Kč - 28,9905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku