Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Produktová řada: SR2797
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vnitřního závitu | Průměr těla | Provedení | Kompatibilní velikosti závitu | Vnitřní délka závitu A | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,8574 Kč - 26,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 32,6126 Kč - 32,6126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,8556 Kč - 34,8556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,7148 Kč - 24,6923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,7148 Kč - 24,6923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 32,9225 Kč - 32,9225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 82,0244 Kč - 83,7244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,9225 Kč - 32,9225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 26,8574 Kč - 26,8574 Kč | 800 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 28,8939 Kč - 28,8939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,0987 Kč - 37,0987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,0172 Kč - 25,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 26,9873 Kč - 28,0923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 22,0574 Kč - 22,9923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 146,6045 Kč - 146,6045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,0137 Kč - 30,3253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,0137 Kč - 30,3253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,1847 Kč - 39,9922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,9197 Kč - 31,1947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 26,9448 Kč - 28,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
vnější/vnější závit
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku