Menu Vyhledávání

Rozpěrky zacvakávací

Skladem

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Zašroubováním samořezného šroubu dojde k roztažení nožek ve spodní části průchodky, takže není třeba použít matici. Montáž do čtvercového otvoru, který zabraňuje protáčení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr těla Maximální tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Velikost otvoru Délka rozpěrky Koupit
1,8127 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,7129 Kč - 4,1255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,0512 Kč - 3,3902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,0066 Kč - 4,4517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,698 Kč - 4,1089 Kč 4000 Skladem
3,7371 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,2589 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,8658 Kč - 3,1843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,8656 Kč - 3,184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,663 Kč - 4,0698 Kč 5000 Skladem
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,8096 Kč - 3,1218 Kč 33700 Skladem
3,0923 Kč - 3,4358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,0079 Kč - 3,2909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,0398 Kč - 3,3776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid přírodní

10017395

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid přírodní

10017470

Cenové rozmezí
4,1255 Kč - 3,7129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 9.5 mm (L) polyamid přírodní

10017418

Cenové rozmezí
3,3902 Kč - 3,0512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 10.0 mm (L) polyamid přírodní

10017272

Cenové rozmezí
4,4517 Kč - 4,0066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 4.8 mm (L) polyamid přírodní

10017340

Cenové rozmezí
4,1089 Kč - 3,698 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 19.1 mm (L) polyamid přírodní

10017289

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 9.5 mm (L) polyamid přírodní

10017425

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 6.4 mm (L) polyamid přírodní

10017364

Cenové rozmezí
3,1843 Kč - 2,8658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 6.0 mm (L) polyamid přírodní

10017432

Cenové rozmezí
3,184 Kč - 2,8656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 3.2 mm (L) polyamid přírodní

10017333

Cenové rozmezí
4,0698 Kč - 3,663 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 15.9 mm (L) polyamid přírodní

10017258

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 4.0 mm (L) polyamid přírodní

10017371

Cenové rozmezí
3,1218 Kč - 2,8096 Kč

Skladové zásoby
33700 Skladem
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 12.7 mm (L) polyamid přírodní

10017456

Cenové rozmezí
3,4358 Kč - 3,0923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 25.4 mm (L) polyamid přírodní

10017326

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 12.0 mm (L) polyamid přírodní

10017302

Cenové rozmezí
3,3776 Kč - 3,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790