10184745
100630700002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 10,4583 Kč |
500 - 999 | 7,6416 Kč |
1000 + | 5,6615 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Průměr otvoru | 1.9 mm |
Průměr otvoru | 0.075 in |
Výška zajišťovací hlavy | 0.098 in |
Výška zajišťovací hlavy | 2.5 mm |
Montáž pomocí | Locking Teardrop Fix |
Průměr příruby | 0.177 in |
Průměr příruby | 4.5 mm |
Tloušťka panelu | 1.6 mm |
Tloušťka panelu | 0.063 in |
Délka rozpěrky | 4.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.157 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
standardní | REACH |
standardní | UL |
standardní | RoHS |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku